FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Sleeve steel grade 5.8.
Thrust pin POM.
Spring grade D steel wire.
Finition
Black oxidised.
Nota
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Indication de dessin
1) grub screw glued in
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté