{"product":{"productId":"agid.12550","price":3.99,"name":"Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, light spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Sleeve steel grade 5.8.
Thrust pin POM.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Thrust pin POM.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Finition
Black oxidised.
Indication de dessin
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.