{"product":{"productId":"agid.21852","price":7.69,"name":"Spring plungers with hex socket and flat POM thrust pin, stainless steel, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Matière
Sleeve stainless steel 1.4305.
Thrust pin POM.
Spring stainless steel 1.4310.
Thread lock nylon.
Finition
Bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Sleeve stainless steel 1.4305.
Thrust pin POM.
Spring stainless steel 1.4310.
Thread lock nylon.
Finition
Bright.
Nota
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Indication de dessin
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.