EN
Choose your language
Designation
Stop screw
Form
B
Main material
steel
D=Thread
M12
L=thread length
70
K
7
Kind of fastening
external thread
SR1
30
SW
19
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
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Nota
Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté