FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Serrures à tige en zinc ou en plastique.
Nota
Les serrures à tige pour tiges plates sont montées en association avec des leviers pivotants pour par ex. fermer de manière sûre une armoire électrique. Elles permettent d’obtenir un verrouillage à 2 points ainsi qu’un verrouillage à 3 points.

*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant, d’une serrure à tige et d’une came, et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
-
Accessoire
05600-02, 05600-03, 05600-04 et 05600-05 Leviers pivotants en plastique.
05601-11 Douilles pour cames en zinc.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté