EN
Choose your language

Latches, swing screws

entries / page
12 of 12 entries
  • entries / page
    12 of 12 entries

    D'autres clients ont également acheté

    Grenouillères



    Les grenouillères sont principalement utilisées comme dispositifs de fermeture simples et sûrs pour les applications industrielles. Qu'il s'agisse de volets, de caches, de couvercles de réservoir ou d'habillages de machines, les différents modèles de grenouillères assurent un maintien et une fermeture sûrs.



    En fonction de vos exigences, norelem vous propose des grenouillères avec étrier à ressort, avec étrier de serrage ou avec crochet de bridage mobile. Elles sont également disponibles en version acier ou inox. La gamme de produits norelem comprend également des grenouillères réglables, proposées en version standard ou lourde.



    Les grenouillères réglables version lourde conviennent particulièrement aux charges de traction élevées. C'est pourquoi les grenouillères forgées sont souvent utilisées dans la construction de véhicules utilitaires et de machines agricoles, où des charges de plusieurs tonnes sont transportées. Pour que le transport ou d'autres travaux puissent être réalisés sans difficulté, les grenouillères sont équipées d'une sécurité sous forme de cran d'arrêt. De cette manière, elles ne peuvent pas être involontairement ouvertes lorsqu'elles sont fermées. Pour pouvoir compenser d'éventuelles tolérances, le crochet de bridage peut être réglé à l'aide d'une broche.

      



    Loquets de verrouillage



    Outre de nombreuses grenouillères, norelem propose également une gamme de loquets de verrouillage. Les loquets de verrouillage sont particulièrement adaptés pour un verrouillage sûr des portes et volets. Ils se caractérisent par leur grande flexibilité et leur facilité de montage sur les sections de profilés courantes. La fixation s'effectue sans usinage mécanique complexe à l'aide de vis CHC ou d'axes épaulés à tête bombée (taille M6).



    Leur principe de fonctionnement est simple : il suffit de tirer légèrement sur la poignée pour que le pêne se dégage du loquet et que la porte s'ouvre. Lors de la fermeture, il suffit d'une légère pression pour que le loquet s'enclenche. Ils sont par ailleurs protégés contre le démontage lorsqu'ils sont fermés.



    Les loquets de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée conviennent aux zones d'accès sensibles. Ils sont conformes à la norme EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe) et garantissent ainsi une sécurité maximale. Les loquets de verrouillage spéciaux sont connectés via un connecteur M12.



    norelem propose également un dispositif d'ouverture d'urgence adapté au loquet de verrouillage afin d'éviter un enfermement par inadvertance. De cette manière, la porte peut être ouverte de l'intérieur en cas d'urgence.