FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing and clamping arm steel.
Nota
Manual clamp with integrated toggle lever mechanism for over dead centre locking.
The clamping arm is has a fixed stop for reproducible end positions.
The housing features a hole pattern at the front.
All hinge pins for the mechanics are in bushes.
The hand lever has an ergonomic ball grip.
The clamping arm has a hole pattern for mounting thrust pads.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté