FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
phosphaté
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
vert
A
254
A1
10
A2
70
A3
70
Angle d’ouverture de la poignée
185°
B
85
B1
57
C1
50
C2
28
Course S
100
D
10,3
D1
30
Force de maintien F2 N
50000
Force de serrage F1 N
7000
Force manuelle FH N
200
Gabarit de perçage
1
H
127
L
390
L1
136
L2
60
M
M16
Poignée
poignée fixe
R
245
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier. Corps et poignée en fonte FGS.
Finition
Phosphaté. Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté