{"product":{"productId":"agid.26845","price":39.36,"name":"Push-pull toggle clamp with mounting bracket"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Steel electro zinc-plated and passivated.
Plastic handle oil-resistant.
Plastic handle oil-resistant.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Steel electro zinc-plated and passivated.
Plastic handle oil-resistant.
Plastic handle oil-resistant.
Nota
As the push-pull toggle clamps lock in open and closed handle positions, they can be used to clamp when pushing or pulling.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.