FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
Form A: The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
Form B and C: The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté