{"product":{"productId":"agid.34177","price":26.99,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, retaining force up to 6675 N, Form B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
The clamps lock in the open and closed handle positions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.