{"product":{"productId":"agid.34174","price":162.79,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, heavy-duty version, weldable, retaining force up to 22250 N, Form A"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel.
Finition
Steel electro zinc-plated.
Nota
Form A: The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
Montage
By welding or through holes drilled by the user.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.