{"product":{"productId":"agid.34166","price":51.68,"name":"Push-pull toggle clamps, steel or stainless steel retaining force up to 2670 N"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel or stainless steel A2.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel or stainless steel A2.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
The clamps lock in the open and closed handle positions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.