Sauterelle à tige coulissante Standard acier zingué 05837-14-01350
Unité de vente
€22.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
Standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
140,5
A
35
A1
90,2
A2
10,5
Angle d’ouverture
de la poignée
180°
B
41
B1
56
B5
3
C1
24,6
Course
S
32
D
5,5
D1
10,9
Force de maintien
F2
N
1350
Force de serrage
F1
N
1000
Force manuelle
FH
N
50
H
81,5
L1
50,3
L2
25,4
M
M8x50
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.