{"product":{"productId":"agid.34168","price":66.45,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, rotatable retaining force up to 2000 N"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
flexible installation, revolves through 125°, for use in tight spaces.
The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.