Sauterelle acier de traitement 05170-016
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Utilisation en pression ou en traction
Unité de vente
€65.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 2
à poussée horizontale
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier
M=broche de pression
M10x50
Course
S
70
D1
16
D2
M27x1,5
F
kN
3,5
H
155
H1
32
H2
44
L
40
L1
105
L2
92
L3
78
L4
35
L5
20
L6
213
L7
60
L8
35
Poignées en plastique
05200-135
S1
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
Corps et bielle : acier de traitement 1.0501.
Pièces du levier : Tôle DD11 1.0332.
Poignée : plastique.
Pièces du levier : Tôle DD11 1.0332.
Poignée : plastique.
Nota
La sauterelle peut être fixée par le nez soit avec une embase (livrée séparément) soit directement sur le montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.