FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Stainless steel 1.4305.

Finition
Bright.
Nota
Stainless steel M2.5 fastening screws are supplied.

Mounting option 1 for plate thickness 6-12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness > 12 mm.

With thin panels (less than 11 mm), the bottom of the clamping plate protrudes from the plate.
Montage
When mounting, please note the alignment of the clamping plate to the quarter-turn clamp lock.
Indication de dessin
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
4) Suitable for M 2.5 countersunk head fastening screws
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté