FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing and actuator die-cast zinc.
Nut brass.
Tongue steel.
Key nickel silver.
Finition
Housing and actuator trivalent passivated.
Nut and tongue electro zinc-plated.
Nota
Lockable quarter-turn lock, right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.

These lockable quarter-turn locks are supplied with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The cylinder locks have a single-key system i.e. the same key works in all locks (lock type 2233).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté