FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Stainless steel 1.4401.

Finition
Bright.
Grip polished.
Nota
Quarter-turn lock with wing grip. Right or left deployment. The lock can be installed pre-assembled.

Water and dust tight according to IP65.

Please order the desired tongue type separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté