FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing and actuator die-cast zinc.
Finition
Housing and actuator chrome-plated.
Nota
Rating IP65. This is achieved using an additional O-ring underneath the actuator and a flat seal attached to the housing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.

Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Indication de dessin
Actuation:
a) square 8 mm
b) slit
c) double lug 3 mm
d) triangle 7 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté