FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque d'adaptation
Modèle 1
ronde
Modèle 2
ouvert
Forme
B
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
40
D=diamètre
145
L=Longueur
140
S=Épaisseur
5
B1
30
B2
30
B3
38
B4
60
B5
16,5
D1
11,5
D2
M5
D3
M6
L1
8
L2
14
L3
13
L4
26
L5
38
L6
10
R
5
R1
42
R2
58,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur.
Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans.
Accessoire
Module excentrique de serrage 10500
Sauterelle à levier 05….
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté