Protective cap résistantes à l'huile neoprene noir 05280-05
- Toggle clamp accessories
- For sensitive surfaces
Unité de vente
2,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon de protection
Modèle 1
résistantes à l'huile
Forme
B
Type de forme
chanfreiné
Matériau
du corps de base
néoprène
Coloris
du corps de base
noir
D=diamètre
26
Pour=Pour vis
M12
D1
19
D2
16,5
H
20
H1
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Neoprene or Polyamide.
Version
Neoprene black, oil resistant, Shore hardness 75A.
Polyamide white.
Polyamide white.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.