FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche de pression
Modèle 1
à patin
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
neopren
M=broche de pression
M10
D
16
D1
24
L
85
L1
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Broche filetée et écrous en acier ou Inox.
Patin néoprène.
Finition
Broche filetée et écrous zingués ou naturels.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté