{"product":{"productId":"agid.16156","price":43.65,"name":"Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.
Accessoire
05280 Embouts
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.