FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel. Draw bail in cast steel.
Stainless steel.
Finition
Steel electro zinc-plated and passivated.
Bright stainless steel.
Plastic grip oil-resistant
Nota
The pivot jaw toggle clamp is ideal for applications in which there is little mounting space at the sides. In this case the clamp plate is secured from below to the work surface.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté