FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
139,5
M=broche de pression
M10x85
A
31,8
A1
49,2
Angle d’ouverture de la poignée
61°
Angle d’ouverture du bras de fixation
112°
B
45,3
B1
64,3
B2
19
B3
11
B5
3
C
44
C1
19
D
8,7
Force de maintien F1 N
2000
Force de maintien F2 N
4000
Force de serrage F3 N
1400
Force de serrage F4 N
3000
Force manuelle FH N
250
Gabarit de perçage
1
H
206
L1
90,3
L2
63,5
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté