Sauterelle mini acier zingué 05715-05-011200
Unité de vente
16,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
mini
Modèle 2
embase horizontale
Forme
A
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
57
M=broche de pression
M5x37
A
13,5
A1
26,2
Angle d’ouverture
de la poignée
170°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
90°
B
15,9
B1
25,4
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
12,7
C1
7,9
D
4,4
Force de maintien
F1
N
800
Force de maintien
F2
N
1200
Force de serrage
F3
N
500
Force de serrage
F4
N
700
Force manuelle
FH
N
50
Gabarit de perçage
1
H
36
L1
30,8
L2
12,7
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05715-05-111200, la broche de pression est dépourvue de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.