Sauterelle Standard acier zingué 05730-01-01200
Unité de vente
€21.11
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sauterelle à levier vertical à embase de face
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
1200
L=Longueur
69
M=broche de pression
M6x44
A
14
A1
29
Angle d’ouverture
de la poignée
65°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
90°
B
20
B1
30
B2
12,4
B3
8,4
B5
2
C
44,8
C1
10
D
4,8
Force de maintien
F1
N
800
Force de serrage
F3
N
500
Force de serrage
F4
N
800
Force manuelle
FH
N
100
Gabarit de perçage
2
H
117
L1
34,8
L2
22,4
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05730-01-03600, la broche de pression est dépourvue de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.