FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué et passivé
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
71
A
18
A1
33
A2
7,5
Angle d’ouverture de la poignée
72°
Angle d’ouverture du bras de fixation
120°
B
30
B1
44
B5
3
C
21,5
C1
13
D
6,2
Force de maintien F1 N
1000
Force de serrage F3 N
700
Force manuelle FH N
100
Gabarit de perçage
1
H
111
L1
27,9
M
M6x40
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05720-01-00800, la patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté