FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Grip made of 2-component plastic.
Finition
Tempered and electro zinc-plated.
Grip element oil-resistant.
Nota
The toggle clamp adjusts automatically to the height of the workpiece. Infinitely adjustable clamping height within 35 mm with approximately constant clamping force without manual adjustment of thrust screw position.
The clamping force can be adjusted up to 2.500 N according to requirements using a set screw under the lever in the hinge.
The hole pattern in the baseplate is suitable for millimetres and inches.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté