FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel or stainless steel.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
A neoprene thrust pad is supplied with versions 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 and 05715-10-004000.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté