EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main material
steel
Surface finish body
nitrocarburized and oxidized
Component material
polyamide
Component colour
green
M=clamping spindle
M5x25
A
16
A1
25
A2
4,5
A3
14
B
24
B1
33
B2
13,2
B3
9,2
B4
22
B5
2
B6
22,5
C
18
Clamping force F4 N
750
Clamping force F3 N
620
D
4,5
Grip type toggle clamp
vertical
H
107,4
Hand force FH N
100
L
65,6
L1
35
Opening angle holding arm stop pin removed
147°
Opening angle handle position 1
64°
Opening angle handle stop pin removed
83°
Opening angle holding arm position 1
100°
Retaining force F1 N
750
Retaining force F2 N
1050
hole arrangement
2
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
Acier. Poignée en polyamide.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profilé en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
05280 Capuchons de protection
05880 Équerre de fixation
05899 Capteur de force pour sauterelle
07110 Vis à bille orientable
07117 Inserts à picots réglables
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought