{"product":{"productId":"agid.16162","price":42.99,"name":"Toggle clamps vertical with safety interlock with straight foot and adjustable clamping spindle"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Finition
Carbonitrided and black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Finition
Carbonitrided and black oxidised.
Nota
Maintenance-free high quality link bushings. Sustainable constant force during opening and closing. Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm. Including internal bar lock with automatic safety catch.
Indication de dessin
1) stop pin position 1
2) stop pin position 2
2) stop pin position 2
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.