{"product":{"productId":"agid.26843","price":27.73,"name":"Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec contre-butée"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles à crochet conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets. La course de réglage peut être réglée individuellement sur la sauterelle de fermeture pour chaque modèle. Course de réglage : 0 - 5 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.