FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
mini
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
résistantes à l'huile
F=force de maintien (N)
250
M=broche de pression
M3,5X20
A
10
B
12
B1
13
B2
9
B3
3,5
D1
4
H max.
45
H min.
44
H1
12,5
H2
4,5
H3
25
H4
6,5
L
66,5
L2
22
L3
20
L4
5
L5
12
S1
1,2
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
Inox.
Finition
Naturel.
Poignée plastique résistante à l’huile.
Nota
En position serrée, la poignée est horizontale.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté