FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Clamping lever:
Handle fibreglass reinforced thermoplastic, black grey.
Steel parts:
grade 5.8.
Remaining components:
high-strength aluminium.
Version
Steel parts black oxidised.
Aluminium nickel silver anodised.
Note
Clamping joints are used to clamp round cross sections (bars, tubes, etc.) and are infinitely adjustable.
The simple design together with the adjustable clamping lever permits rapid clamping.
Drawing reference
1) Clamping lever
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté