FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Wing grip:
grip black grey thermoplastic.
Screw steel 5.8.
Body:
high-strength aluminium.
Finition
Steel parts trivalent blue-passivated.
Aluminium nickel silver anodised.
Nota
Multiple connectors are used to extend round cross sections (bars, tubes, etc.) in a coaxial or parallel arrangement.
By a parallel arrangement, a strengthening or stiffening of the construction can be achieved.
The bore system in the body also allows for the production of right-angled connections.
Indication de dessin
1) wing grip
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté