Manette indexable Eco plastique gris foncé RAL 7021 06613-03-2081
- Dégagement par pression
- Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes
Unité de vente
3,19 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
Eco
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
laiton
Surface
des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
75
A=Longueur de poignée
65,2
H3=hauteur de poignée
41,9
T=profondeur de filetage
9
X=filetage
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Nombre de dents
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Douille en laiton ou en acier.
Finition
Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Acier zingué passivé bleu.
Consignes d´utilisation
Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.