{"product":{"productId":"agid.30515","price":4.47,"name":"Clamping levers ECO, plastic with external thread, threaded insert stainless steel"},"currency":"EUR"}
Matière
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Finition
Stainless steel bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Finition
Stainless steel bright.
Consignes d´utilisation
When not actuated the handle is engaged, thus allowing the thread to be fastened or released. When pressed, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
Sur demande
Special versions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.