FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Coloris du corps de base
argent métallisé
Matériau des composants
acier
A=Longueur de poignée
39
H3=hauteur de poignée
32,5
T=profondeur de filetage
9
X=filetage
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté