{"product":{"productId":"agid.34560","price":8.91,"name":"Clamping levers, zinc, with internal thread, threaded insert blue passivated steel, high-gloss chromed"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Finition
Handle high-gloss chromed.
Steel parts trivalent blue-passivated.
Steel parts trivalent blue-passivated.
Sur demande
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.