{"product":{"productId":"agid.22941","price":22.01,"name":"Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction pour augmenter la force de serrage pour augmenter la force de serrage, insert fileté en acier bruni"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier bruni.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Avec les manettes indexables avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.
Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.
L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.
L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier bruni.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.
Montage
La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.
Avantages
Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande
Versions spéciales.
Autres coloris et longueurs de filetage.
Autres coloris et longueurs de filetage.
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.