{"product":{"productId":"agid.24344","price":4.89,"name":"Clamping levers, plastic, with external thread and zinc toothed ring, threaded insert blue passivated steel"},"currency":"EUR"}
Matière
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Finition
Steel parts blue-passivated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Finition
Steel parts blue-passivated.
Nota
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Sur demande
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Indication de dessin
1) flat point DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.