{"product":{"productId":"agid.14687","price":29.15,"name":"Clamping levers, stainless steel with external thread and protective cap, threaded pin stainless steel"},"currency":"EUR"}
Matière
Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.
Finition
Handle electropolished.
Steel parts bright.
Steel parts bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.
Finition
Handle electropolished.
Steel parts bright.
Steel parts bright.
Nota
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Sur demande
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Indication de dessin
1) flat point DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.