{"product":{"productId":"agid.28237","price":10.01,"name":"Clamping levers, steel with external thread, matt textured"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Finition
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Nota
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Indication de dessin
1) flat point DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.