FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
noir
A=Entraxe
100
H1=Hauteur de poignée
61,4
H=Hauteur
87,4
L=Longueur
124
SW=largeur de clé
12
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
2
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté