Matière
Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.
Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Afficher plus
Afficher moins
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse
à partir de
€59.70
hors TVA
hors frais d’envoi
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle
à partir de
€63.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.
Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).