{"product":{"productId":"agid.34388","price":231.2,"name":"Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique PA6.
Finition
Thermoplastique noir.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur
à partir de
234,58 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble
à partir de
231,20 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique PA6.
Finition
Thermoplastique noir.
Nota
Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Forme A :
Raccord avec connecteur à 8 pôles dans la surface de vissage de l’embout de poignée.
Forme B :
Câble de raccordement partant de la surface de vissage de l’embout de poignée.
Forme A :
Raccord avec connecteur à 8 pôles dans la surface de vissage de l’embout de poignée.
Forme B :
Câble de raccordement partant de la surface de vissage de l’embout de poignée.
Données techniques
voir Téléchargements, Informations techniques
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 pôles ou câble de 5 m
Indice de protection : IP54 (pour la forme A, avec le connecteur vissé).
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 pôles ou câble de 5 m
Indice de protection : IP54 (pour la forme A, avec le connecteur vissé).
Montage
Fixation par l'arrière.
Indication de dessin
Forme A : avec connecteur
Forme B : avec câble
Forme B : avec câble
Accessoire
Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.