FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Grip legs PA6 thermoplastic.
Grip tube PVC thermoplastic.
Finition
Grip legs black.
Grip tube black.
Nota
Push button 1 (changer)
Push button 2 (closer
2 LED's
Plug 8 pin

Plug mounted in the grip leg from the lower tube axis.
Connector with 10 m cable available as accessory. Must be ordered separately.

Rating: IP65 when connector is screwed on.

Optically matching tubular handle without electronic switch function (06939-01) available.
Montage
From the front.
Indication de dessin
2) Red LED
3) Green LED
4) Push button 1
5) Push button 2
6) Connector, M12x1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté