Volant à 2 bras Alésage aluminium 06277-0125X12
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
Unité de vente
22,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
33,5
D3
31
L1
18
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
Material
Spoked handwheels aluminium.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.